Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1303043
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Viti | Vita elettrica | 10000 cicli |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (interruttori) | chiusura | IP nominale | IP67 | Tipo di illuminazione | Nessuno |
Temperatura max(°C) | -25 | Temperatura min(°C) | +55 | Tipo di funzionamento | Leva (dritta) |
Tipo prodotto | Joystick | Diametro di centraggio(mm) | 22 | Conformità a RoHS | Sì |
Corrente di commutazione (max)(A) | 5 | Tensione di commutazione(V AC) | 250 |
Si trova sulla pagina di Viti leva (diritta), il codice articolo è il seguente: 1303043.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1303043.
Configura
Proprietà di base
Posizioni interruttori
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1303044 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Posizioni interruttori | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 MA | LAS0-K-40C41 |