Codice articolo del costruttore: 1564533
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 25.55 €
Tempi di consegna: 3 giorni
AWG max.: 15
Caratteristiche cavo: altamente flessibile|Cavo doppio
Colore: Trasparente
Disposizione conduttore: -
Disposizione conduttore: 48 x 0.20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1564533
Codice componente
|
---|
1564533 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Caratteristiche cavo | Colore | Disposizione conduttore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | altamente flessibile|Cavo doppio | Trasparente | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | PVC | 607168 | 3 | 3.2 | 6.4 | LS |
Loading...
Privo di alogeno | No | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +70 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -20 | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 |
Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo per altoparlanti | Conformità a RoHS | Sì |
Con schermatura | No | Vendita al metro | No |
Si trova sulla pagina di Cavo per altoparlanti, il codice articolo è il seguente: 1564533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564533.
Configura
Proprietà di base
Disposizione conduttore
AWG max.
Caratteristiche cavo
Colore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Diametro esterno(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1564198 |
1565745 |
1567141 |
1568257 |
1568258 |
1568259 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG max. | Caratteristiche cavo | Colore | Disposizione conduttore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW | Trasparente | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | - | 1282822 | - | 3.7 | 8 | TR 1925 0-10 | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | altamente flessibile|Cavo doppio | Blu|Nero | - | - | 2 x 0,80 mm² | 0.80 | PVC | 1386697 | 6.50 | - | - | 93030 c 483 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | altamente flessibile|Cavo doppio | Trasparente | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | PVC | 607012 | 3.70 | 3.5 | 7 | LS | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW | Trasparente | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1282820 | - | 2.4 | 5 | TR 1975-10 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW | Trasparente | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1282821 | - | 3 | 6.2 | TR 1915 0-10 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW | Trasparente | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1282823 | - | 2.4 | 5 | TR 1975-100 |