Cavo telefonico【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564535
1564536
1567167
1567183
1567184
1572268
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche cavo Tipo di cavo Colore Disposizione conduttore
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Con schermatura Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Tipo (produttore)

19.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni CCAW-Nero7 x 0.126 x 0,08 mm²-0.086054416-2.56.8No-FLAT/CCA

23.41 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni CCAW-Nero7 x 0.128 x 0,08 mm²-0.086056188-2.58.5No-FLAT/CCA

14.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni CCAW-Nero7 x 0.124 x 0,08 mm²-0.086051164-2.44.8No-FLAT/CCA

30.00 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Schermato|CCAWJ-Y(ST)YGrigio-4 x 2 x 0.60 mm0.60-60568686--Sì (1)J-Y (ST) Y/CCA

53.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Schermato|CCAWJ-Y(ST)YGrigio-10 x 2 x 0.60 mm0.60-606866209--Sì (1)J-Y (ST) Y/CCA

27.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni CCAW-Nero7 x 0.1210 x 0,08 mm²-0.0860504710-2.410.2No-CCA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -20
Tensione nominale(V) 48 Confezionato Tipo prodotto Cavo telefonico
Conformità a RoHS Vendita al metro No

Supporto tecnico