Cavo POF【1-100 Pezzi per confezione】 (1571475)

Cavo POF 1571475
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1571475

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 6.28

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 609543

Diametro esterno: 2 mm

Confezionato: No

Vendita al metro: Sì

Tipo (produttore): Cavo in fibra ottica


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1571475

Codice componente
1571475
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Confezionato Vendita al metro Tipo (produttore)

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 6095432NoCavo in fibra ottica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Raggio di curvatura (n. di diametri esterni per installazione fissa) 10 Raggio di curvatura (n. di diametri esterni per installazione flessibile) 10 Caratteristiche cavo Non isolato
Privo di alogeno No Materiale di isolamento Polimero Tipo di ponticello Semplice
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -50 N. di fibre 1
Tipo prodotto Cavo POF Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Cavo POF, il codice articolo è il seguente: 1571475.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1571475.

Tipologia prodotto

Codice componente
1565228
1567189
1571473
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Confezionato Vendita al metro Tipo (produttore)

50.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 6089050.75NoDC-750-100

15.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 6077300.50NoCavo in fibra ottica

24.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 6090891NoCavo in fibra ottica

Supporto tecnico