Connettori UHF【1-100 Pezzi per confezione】 (740900)

Connettori UHF 740900
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 740900

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 4.71

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Categoria del cavo: RG 59

Diametro cavo: 6 mm

Attacco (componenti): Viti

Tipo di connettore: Spina, dritta

Tipo raccordo (dettagli): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

740900

Codice componente
740900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Attacco (componenti) Tipo di connettore Tipo raccordo (dettagli) Spessore pannello anteriore
(mm)
Impedenza (totale)
(Ω)
Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Frequenza max.
(MHz)
Tipo (produttore)

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni RG 596VitiSpina, dritta--50Delrin. PTFE. DAP740900Ottone, placcato in nichel-740900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettori UHF Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Connettori UHF, il codice articolo è il seguente: 740900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 740900.

Tipologia prodotto

Codice componente
1579365
1579410
1579556
740934
741035
TC-2520056
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Attacco (componenti) Tipo di connettore Tipo raccordo (dettagli) Spessore pannello anteriore
(mm)
Impedenza (totale)
(Ω)
Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Frequenza max.
(MHz)
Tipo (produttore)

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U6ViteSpina, dritta---PTFE1579365Ottone, placcato in nichel3001579365

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni --SaldaturaPresa, verticale verticaleFissaggio centrale2.550Delrin. PTFE. DAP1579410Ottone, placcato in nichel-1579410

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni RG 8|RG 213/U10ViteSpina, dritta---PTFE1579556Ottone, placcato in nichel3001579556

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni --SaldaturaPresa, verticale verticaleCon montaggio a flangia2.550Delrin. PTFE. DAP740934Ottone, placcato in nichel-740934

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni RG 595.5SaldaturaSpina, dritta--75Delrin. PTFE. DAP741035Zinco. placcato in nichel-741035

420.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni RG 58 C/U6ViteSpina, dritta--50PTFETC-2520056Ottone, placcato in nichel300TC-252 0056

Supporto tecnico