Connettore SMA【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1372232
1372233
1372234
1372235
1372242
1372243
1372246
1386724
1386725
1386726
1386728
1386751
1577819
1579288
1579338
1579347
1579370
1579371
1579394
1579412
1579414
1579491
TC-2520014
TC-2520051
TC-2520053
TC-2520054
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Tipo di connettore/uscita B Tipo di connettore/ingresso A Tipo di connettore Spessore pannello anteriore
(mm)
Impedenza (totale)
(Ω)
Merci industriali Materiale di isolamento Resistenza di isolamento
(MΩ)
N. componente produttore Materiale (dettagli) Frequenza max.
(GHz)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore)

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174--A crimpare--Spina, dritta-50---1372232Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMASMA-JC-RG 174-1

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa--Presa, verticale verticale-50---1372233Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMASMA-KE 2

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 3161.7-A crimpare--Presa, dritta-50---1372234Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMASMA-KC-RG316

2.89 €

1 Disponibile 46 giorni RG 174--Saldatura--Presa, verticale verticale-50---1372235Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMASMA KHC - RG174

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni ---Saldatura--Presa, incorporata-50---1372242Ottone, con placcatura in oro-27.4Connettore SMASMA KFD

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni RG 583.1-A crimpare--Presa, dritta-50---1372243Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMASMA-KC-RG 58-1

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni RG 1741.6-A crimpare--Spina, dritta-50---1372246Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMASMA-JC-RG 174-2

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni RG 1741.7-A crimpare--Presa, dritta-50---1386724Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMA93038 c5

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 3161.7-A crimpare--Spina, dritta-50---1386725Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMA93038 c7

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni RG 1741.7-A crimpare--Spina, ad angolo retto-50---1386726Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMA93038 c4

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa--Presa, verticale verticale-50---1386728Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMA93038 c9

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 3161.7-Saldatura--Spina, ad angolo retto-50---1386751Ottone, con placcatura in oro--Connettore SMA93038 c8

6.84 €

1 Disponibile 45 giorni RG 188|RG 174-Ottone placcato in nichelSaldatura--Presa, verticale verticale---PTFE-1577819-18-Connettore SMA1577819

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U2.90Ottone con placcatura in oroSaldatura--Presa, dritta---PTFE50001579288-12.4-Connettore SMA1579288

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni --Ottone con placcatura in oroStampa--Spina, attacco orizzontale8.450-PTFE50001579338---Connettore SMA1579338

6.84 €

1 Disponibile 98 giorni H1554.1Ottone con placcatura in oroA crimpare--Spina, dritta-50-PTFE-1579347---Connettore SMA1579347

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U|RG 316/U3.2Ottone placcato in nichelA crimpare--Spina, dritta---PTFE-1579370---Connettore SMA1579370

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U3.2Ottone placcato in nichelA crimpare--Spina, dritta---PTFE-1579371---Connettore SMA1579371

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174|RG 188-Ottone con placcatura in oroStampa--Presa, montaggio orizzontale-50-PTFE50001579394---Connettore SMA1579394

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U2.90Ottone con placcatura in oroA crimpare--Spina, dritta---PTFE50001579412-12.4-Connettore SMA1579412

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni --Ottone con placcatura in oroStampa--Presa, verticale verticale-50-PTFE50001579414---Connettore SMA1579414

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U5Ottone con placcatura in oroA crimpare--Spina, dritta---PTFE50001579491-12.4-Connettore SMA1579491

300.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni RG 58 C/U5Ottone con placcatura in oroA crimpare--Spina, dritta-50PTFE-TC-2520014-12.4-Connettore SMATC-252 0014

256.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 98 giorni RG 174 U2.90Ottone con placcatura in oroA crimpare--Spina, dritta-50PTFE5000TC-2520051-12.4-Connettore SMATC-252 0051

337.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni --Ottone con placcatura in oro-Presa SMAPresa SMAAdattatore, dritto-50PTFE-TC-2520053---Adattatore SMATC-252 0053

359.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 98 giorni RG 58 C/U5Ottone con placcatura in oroA crimpare--Presa, dritta-50PTFE5000TC-2520054-12.4-Connettore SMATC-252 0054

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conformità a RoHS

Supporto tecnico