Connettore a polarità inversa SMA (1372241)

Connettore a polarità inversa SMA 1372241
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1372241

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 2.57

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Categoria del cavo: RG 174

Diametro cavo: 1.7 mm

Materiale alloggiamento: -

Attacco (componenti): A crimpare

Tipo di connettore: Presa, verticale verticale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1372241

Codice componente
1372241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Tipo di connettore Impedenza (totale)
(Ω)
Materiale di isolamento N. componente produttore Tipo (produttore)

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni RG 1741.7-A crimparePresa, verticale verticale50-1372241SMA-KC-RG 174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Ottone, con placcatura in oro Tipo prodotto Connettore a polarità inversa SMA Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Connettore a polarità inversa SMA, il codice articolo è il seguente: 1372241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1372241.

Tipologia prodotto

Codice componente
1372237
1372238
1372245
1579292
1579293
1579297
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Tipo di connettore Impedenza (totale)
(Ω)
Materiale di isolamento N. componente produttore Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni RG 583.2-A crimpareSpina, ad angolo retto50-1372237SMA JWC-RG58

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni RG 583.1-A crimparePresa, dritta50-1372238SMA-JC-RG 58-2

0.85 €

1 3 giorni ---StampaPresa50-1372245SMA-50 KE

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni RG 585--Spina, dritta--15792921579292

3.35 €

1 3 giorni RG 316|RG 3162.90--Presa, dritta--15792931579293

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni Belden H1555.40--Spina, dritta--15792971579297

Supporto tecnico