Coassiale【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1562132
1565756
1567169
1567170
1567171
1567172
1567202
1567363
1567364
1570251
1570290
1570929
1570973
1572737
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attenuazione
(dB)
Caratteristiche cavo Tipo di cavo Capacità al metro
(pF)
Colore Diametro anima
(mm)
Dielettrico Impedenza (totale)
(Ω)
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Grado di schermaggio maggiore di
(dB)
Tipo (produttore)

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C:1000 MHz: 22,2 dB/ 1750 MHz: 30schermatura doppia|Schermo lamina metallicaRG6 /U-Bianco-4,6 mm (PE)7515621326.60651511002

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95,5Schermo intrecciato|anima flessibileRG5848Nero0.8--1386729552SH 1998 C 225 A

13.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 4,6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8,8 dB · 400 MHz: 12,3 dB · 800 MHz: 18,8 dB · 1000 MHz: 21 dB · 1800 MHz: 27,8 dB · 2150 MHz: 31 dB. · 2400 MHz: 34schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U-Bianco1.14,6 mm (PE)756069696.6065RG-6/U

22.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 4,6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8,8 dB · 400 MHz: 12,3 dB · 800 MHz: 18,8 dB · 1000 MHz: 21 dB · 1800 MHz: 27,8 dB · 2150 MHz: 31 dB. · 2400 MHz: 34schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U-Bianco1.14,6 mm (PE)756071936.6065RG-6/U

23.41 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1 dB · 1000 MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32,5schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U-Bianco1.15 mm (PE)756074016.8085RG-6/U

36.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1 dB · 1000 MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32,5schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U-Bianco1.15 mm (PE)756074706.8085RG-6/U

40.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95,5Schermo intrecciato|anima flessibileRG5848Nero0.83 mm (PE)50605517652RG-58

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni >120schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U53Bianco1.02Polietilene espanso da 4,6 mm755480316.60120RG 6 U FOR HDTV 50 M

52.03 €

1 Disponibile 3 giorni >120schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U53Bianco1.02Polietilene espanso da 4,6 mm755480316.60120RG 6 U FOR HDTV 50 M

3.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1 dB · 1000 MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32,5schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U-Bianco1.15 mm (PE)756094176.8085RG-6/U

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni >120schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U53Bianco1.02Polietilene espanso da 4,6 mm755480216.60120RG6U FOR HDTV

14.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C:1000 MHz: 18,9 dB/ 1750 MHz: 28,9schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U-Bianco-4,6 mm (PE)750806001/256.6090LifYDY

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni >120schermatura doppia|Schermo intrecciato|Schermo lamina metallica|Nucleo rigidoRG6 /U53Bianco1.02Polietilene espanso da 4,6 mm755480216.60120RG 6 U FOR HDTV 10 M

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni Ogni 100 m a 20 °C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95,5Schermo intrecciato|anima flessibileRG5848Nero0.8--1386730552SH 1998 C 225 B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno N Materiale di isolamento PVC Confezionato
Tipo prodotto Coassiale Conformità a RoHS Vendita al metro N

Supporto tecnico