Connettore N【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1579242
1579254
1579280
1579281
1579282
1579384
1579389
1579462
1579463
1579475
1579476
1579550
TC-2520065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Attacco (componenti) Tipo di connettore Impedenza (totale)
(Ω)
Merci industriali N. componente produttore Frequenza max.
(GHz)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58|RG 9/U5SaldaturaSpina, dritta--15792424-1579242

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58|RG 9/U5A crimpareSpina, dritta--1579254--1579254

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni RG 8|RG 21310.30SaldaturaSpina, dritta--15792804-1579280

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni Aircom10.30SaldaturaSpina, dritta--1579281--1579281

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---Presa, verticale verticale--157928211-55 - +1501579282

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni Aircell 77.30SaldaturaSpina, dritta--1579384--1579384

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---Presa, verticale verticale--157938911-55 - +1501579389

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni Aircell 55A crimpareSpina, dritta--1579462--1579462

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Aircell 55-Presa, dritta--1579463--1579463

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni RG 8|RG 21310.30A crimpareSpina, dritta--1579475--1579475

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni RG 21310.30-Spina, ad angolo retto--1579476--1579476

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni Belden H155-A crimpareSpina, dritta--15795506-1579550

530.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni RG 58|RG 9/U5A crimpareSpina, dritta50TC-2520065--TC-252 0065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Ottone, placcato in nichel Tipo prodotto Connettore N Conformità a RoHS

Supporto tecnico