Connettore BNC【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1579232
1579267
1579268
1579271
1579272
1579279
1579367
1579373
1579453
1579461
1579546
1579560
1579562
1579565
1579566
1579574
558351
735205
735822
740829
740845
TC-2510524
TC-2520045
TC-2520046
TC-2520050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria del cavo Diametro cavo
(mm)
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Tipo di connettore Materiale contatto Spessore pannello anteriore
(mm)
Impedenza (totale)
(Ω)
Merci industriali Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Frequenza max.
(GHz)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo di guarnizione Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U3.2Ottone placcato in nichelA crimparePresa, dritta--50-Delrin1579232---Attacco a baionetta-1579232

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni RG 59 B/U5.5-A crimparePresa, verticale verticale-475-Delrin1579267Ottone, placcato in nichel4-Attacco a baionetta-1579267

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni RG 65Ottone placcato in nichelA crimparePresa, dritta--75-Delrin1579268---Attacco a baionetta-1579268

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni RG 65Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--75-Delrin1579271-4-Attacco a baionetta-1579271

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U3.2Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--50-Delrin1579272---Attacco a baionetta-1579272

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Aircell 77.30--Spina, drittaOttone placcato in nichel-50-PTFE1579279Ottone, placcato in nichel----1579279

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni RG 59 B/U4.1Ottone placcato in nichelA crimparePresa, dritta--75-Delrin1579367---Attacco a baionetta-1579367

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U3.2Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--50-Delrin1579373-4-Attacco a baionetta-1579373

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni Belden H1555.40-A crimparePresa, dritta--50--1579453Ottone, placcato in nichel--A vite-1579453

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni Aircell 55Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--50-PTFE1579461---Attacco a baionetta-1579461

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni RG 585Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--50-Delrin1579546---Attacco a baionetta-1579546

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni RG 174 U3.2Ottone placcato in nichelA crimparePresa, dritta--50-Delrin1579560---Attacco a baionetta-1579560

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni RG 59 B/U4.1Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--75-PTFE1579562-4-Attacco a baionetta-1579562

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U5.5Ottone placcato in nichelSaldaturaSpina, dritta--50-Delrin1579565-4-Attacco a baionetta-1579565

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni RG 59 B/U4.1Ottone placcato in nichel-Spina, dritta--75-Delrin1579566---Attacco a baionetta-1579566

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58|Aircell 5|Belden H1556.3Con stagnaturaSaldaturaSpina, dritta--50-POM1579574---Attacco a baionetta-1579574

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni ---VitiPresa, dritta--50--558351-138--40 - +10593014 c950

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58 C/U3.2Ottone placcato in nichelA crimpareSpina, dritta--50-PTFE735205---Attacco a baionetta-735205

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni ---VitiSpina, dritta--50--735822-143--40 - +105LT-BNC-DC

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni RG 59 B/U|RG 62 A/U6.5-SaldaturaSpina, drittaOttone placcato in nichel-75-PTFE740829Ottone, placcato in nichel--Attacco a baionetta-740829

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni RG 58. RG 223|RG 59 B/U|B 8227/B 89207--StampaPresa, montaggio orizzontale-450-Poliammide 6.6740845Ottone, placcato in nichel--Attacco a baionetta-740845

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -7.20Ottone, cromatoSaldaturaSpina, dritta--50N-TC-2510524-----TC -2510524

119.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni RG 58 C/U3.2Ottone placcato in nichelA crimpareSpina, dritta--50DelrinTC-2520045-4-Attacco a baionetta-TC-252 0045

119.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni RG 59 B/U4.1Ottone placcato in nichelA crimpareSpina, dritta--75DelrinTC-2520046---Attacco a baionetta-TC-252 0046

333.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni RG 585Ottone placcato in nichelA crimpareSpina, dritta--50DelrinTC-2520050---Attacco a baionetta-TC-252 0050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore BNC Conformità a RoHS

Supporto tecnico