Codice articolo del costruttore: 1245-01
Marca: PB FASTENER
Prezzo: 0.32 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale (dettagli): EPDM 62
Diametro foro di montaggio: 2 mm
Misura prodotto (altezza): 8.2 mm
Misura prodotto (Ø): 4.8 mm
Tipo (produttore): 1245-01
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1245-01
Codice componente
|
---|
1245-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale (dettagli) | Diametro foro di montaggio (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 62 | 2 | 8.2 | 4.8 | 1245-01 |
Loading...
Colore | Nero | Materiale | EPDM | Tipo prodotto | Paracolpi |
---|
Si trova sulla pagina di Piede a scatto, il codice articolo è il seguente: 1245-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1245-01.
Configura
Proprietà di base
Materiale (dettagli)
Diametro foro di montaggio(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1277-01 |
1278-01 |
1281-01 |
1283-01 |
1287-01 |
1300-01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale (dettagli) | Diametro foro di montaggio (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 38 | 2.8 | 11.5 | 7 | 1277-01 | |
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 50 | 0.6 | 12.2 | 6.5 | 1278-01 | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 62 | 2 | 16.7 | 8 | 1281-01 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 62 | 3 | 14.7 | 8 | 1283-01 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 38 | 2.2 | 8.8 | 7.8 | 1287-01 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | EPDM 62 | 3.1 | 14.5 | 10 | 1300-01 |