Connettore a bordo scheda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-2506341
TC-2506342
TC-2506344
TC-2506345
TC-2506346
TC-2506347
TC-2506348
TC-2506349
TC-2506350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni TC-250634136TC-2506341

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni TC-250634248TC-2506342

1.03 €

1 3 giorni TC-2506344612TC-2506344

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni TC-2506345714TC-2506345

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni TC-2506346816TC-2506346

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni TC-25063471020TC-2506347

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni TC-25063481530TC-2506348

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni TC-25063491632TC-2506349

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni TC-25063502040TC-2506350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PA Colore Nero Attacco (componenti) Taglia e ferma con una clip|Stampa
Caratteristiche connettore + uscita cavo a nastro Tipo di connettore Connettore per circuiti stampati Materiale contatto Bronzo fosforoso
Distanza tra contatti(mm) 2 Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40
N. di file 2 Tipo prodotto Connettore a bordo scheda (femmina)

Supporto tecnico