Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
82841003 |
82843001 |
82845005 |
82861003 |
82863001 |
82865005 |
82881003 |
82883001 |
82885005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (Profondità) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | Segnale giallo | 69 | 122 | 27.3 | BS 400-DI-1003 | BS 400-DI-1003 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale rosso | 69 | 122 | 27.3 | BS 400-DI-3001 | BS 400-DI-3001 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale blu | 69 | 122 | 27.3 | BS 400-DI-5005 | BS 400-DI-5005 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale giallo | 82.1 | 161.8 | 33.3 | BS 600-DI-1003 | BS 600-DI-1003 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Segnale rosso | 82.1 | 161.8 | 33.3 | BS 600-DI-3001 | BS 600-DI-3001 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale blu | 82.1 | 161.8 | 33.3 | BS 600-DI-5005 | BS 600-DI-5005 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale giallo | 102.2 | 209.8 | 36.2 | BS 800-DI-1003 | BS 800-DI-1003 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale rosso | 102.2 | 209.8 | 36.2 | BS 800-DI-3001 | BS 800-DI-3001 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Segnale blu | 102.2 | 209.8 | 36.2 | BS 800-DI-5005 | BS 800-DI-5005 |
Loading...
Compatibile con (dettagli) | Involucro BS manuale | Tipo prodotto | Timbro decorativo | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Grado Di Protezione (IP) | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (Profondità)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali