Codice articolo del costruttore: 10101936
Marca: WISKA
Prezzo: 1.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Nero (RAL 9005)
N. componente produttore: 10101936
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10101936
Ø morsetto(mm) | 9 | Filettatura esterna | M25 | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP66/IP67 | Materiale (dettagli) | PA/TPE | Materiale | Poliammide|TPE (elastomero termoplastico con poco odore) |
Temperatura max.(°C) | 65 | Temperatura min.(°C) | -40 | Foro di montaggio | M25 |
Tipo prodotto | Passacavo in gomma | Gamma di temperatura(°C) | -40 - +65 | Ø morsetto (max.)(mm) | 17 |
Tipo (produttore) | Clixx 25 |
Si trova sulla pagina di Boccola per cavi, il codice articolo è il seguente: 10101936.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10101936.
Configura
Proprietà di base
Colore
N. componente produttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10101862 |
10101938 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio-bianco (RAL 7035) | 10101862 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco puro (RAL 9010) | 10101938 |