Codice articolo del costruttore: 1371835
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 3.61 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Nero
Materiale: Policarbonato (PC)
Temperatura max: 100 °C
Temperatura min: -40 °C
Etichette serigrafia: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1371835
Codice componente
|
---|
1371835 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Etichette serigrafia | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Policarbonato (PC) | 100 | -40 | Nessuno | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-BK | Mini disegn |
Loading...
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di illuminazione | Nessuno | Tipo prodotto | Interruttore a strappo |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione(V AC) | 250 | Posizione interruttore | 1 x Spento/Acceso |
Si trova sulla pagina di Interruttore a strappo, il codice articolo è il seguente: 1371835.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1371835.
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Etichette serigrafia
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Corrente di commutazione (max)(A)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1371836 |
1371837 |
1587934 |
1588031 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Materiale | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Etichette serigrafia | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | Policarbonato (PC) | 100 | -40 | Nessuno | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-WT | Mini disegn | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | Policarbonato (PC) | 100 | -40 | Nessuno | 19.36 | 18.9 | 60.7 | 2 | 727-TR | Mini disegn | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | Poliammide | - | - | OFF/ON | 24.2 | 30 | 60 | 6 | TC-R 13-901 | - | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Poliammide | - | - | 0/I | - | - | - | 3 | TC-R 13-901 | - |