Riparo universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6012914
7032860
7083520
7083760
7811060
7811080
7811130
7811150
7811170
7811190
7811210
7811230
7811270
7811290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Caratteristiche involucro Colore IP nominale Materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie) Materiale (dettagli) Attributi predefiniti (pagina lunga) Attributi predefiniti (pagina breve) Tipo

38.55 €

1 Disponibile 3 giorni 13050Copertura (trasparente)Grigio-bianco (RAL 7035)IP66Policarbonato (PC)180MNX PC 150/50 LTCopertura, trasparentePolicarbonato-

80.39 €

1 Disponibile 3 giorni 250125-Grigio-bianco (RAL 7035)IP66/IP67Policarbonato (PC)160PC 162513-----

15.48 €

1 Disponibile 3 giorni 6545-Grigio-bianco (RAL 7035)IP66/IP67Acrilonitrile butadiene stirene50AB 050705-----

36.39 €

1 Disponibile 3 giorni 20075-Grigio-bianco (RAL 7035)IP66/IP67Acrilonitrile butadiene stirene120AB 122008-----

27.56 €

1 Disponibile 3 giorni 6646--IP66Alluminio60ALN 060605----ALN 060605

32.87 €

1 Disponibile 3 giorni 6646--IP66Alluminio100ALN 061005----ALN 061005

39.25 €

1 Disponibile 3 giorni 7756.5--IP66Alluminio82ALN 080806----ALN 080806

51.64 €

1 Disponibile 3 giorni 8156.5--IP66Alluminio127ALN 081306----ALN 081306

59.76 €

1 Disponibile 4 giorni 8156.5--IP66Alluminio177ALN 081806----ALN 081806

88.63 €

1 Disponibile 3 giorni 8156.5--IP66Alluminio252AL 082506-----

90.28 €

1 Disponibile 3 giorni 12481--IP66Alluminio125ALN 121208----ALN 121208

106.84 €

1 Disponibile 3 giorni 12581--IP66Alluminio222ALN 122208----ALN 122208

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 16291--IP66Alluminio163ALN 161609----ALN 161609

148.76 €

1 Disponibile 3 giorni 162---IP66Alluminio263ALN 162609----ALN 162609

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Riparo universale Conformità a RoHS

Supporto tecnico