Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
294-4023 |
294-4045 |
294-4052 |
294-4075 |
294-5022 |
294-5213 |
294-5324 |
294-8024 |
294-8324 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza striscia (mm) | Numero di pin | Caratteristiche clip connettore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.20 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 30 | 8 - 9 | 3 | Chiusura|Etichetta standard | 294-4023 | 294-4023 | |
486.44 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 50 | 8 - 9 | 5 | Chiusura|Etichetta standard | 294-4045 | 294-4045 | |
720.39 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 20 | 8 - 9 | 2 | Chiusura|Etichetta standard | 294-4052 | 294-4052 | |
486.44 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 50 | 8 - 9 | 5 | Chiusura|Etichetta standard | 294-4075 | 294-4075 | |
720.39 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 20 | - | 2 | Chiusura|Base a scatto|Etichetta standard | 294-5022 | 294-5022 | |
694.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 30 | - | 3 | Chiusura|Contatto PE|Base a scatto|Etichetta standard | 294-5213 | 294-5213 | |
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 - 14 | 1.5 | 40 | - | 4 | Chiusura|Contatto PE|Base a scatto|Etichetta standard | 294-5324 | 294-5324 | |
759.73 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 18 - 12 | 2.5 | 40 | - | 4 | Chiusura|Contatto PE|Etichetta standard | 294-8024 | 294-8024 | |
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 18 - 12 | 2.5 | 40 | - | 4 | Chiusura|Contatto PE|Etichetta standard | 294-8324 | 294-8324 |
Loading...
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Gamma temperatura(°C) | RTI 125 | Corrente nominale(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Materiale contatto | Nichel cromo | Merci industriali | Sì |
Colore | Bianco | Tipo prodotto | Connettore di rete |
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza striscia(mm)
Numero di pin
Caratteristiche clip connettore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali