Codice articolo del costruttore: 1572198
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 1.53 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura prodotto (lunghezza): 5.7 mm
Tipo (produttore): LEAD-18 PZW
Forma della lente: Cupola
Misura della lente (Ø): 3.8 mm
Misura prodotto (altezza): 5.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1572198
Codice componente
|
---|
1572198 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Forma della lente | Misura della lente (Ø) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.7 | LEAD-18 PZW | Cupola | 3.8 | 5.7 | 3.8 |
Loading...
Colore | Trasparente | Tipo prodotto | Tubo leggero | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione (FO) | 1 x 1 | Produttore | TRU COMPONENTS | Tipo di montaggio | Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa |
Tipo (FO) | Rigido |
Si trova sulla pagina di Tubo leggero, il codice articolo è il seguente: 1572198.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572198.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Forma della lente
Misura della lente (Ø)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1572200 |
183137 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Forma della lente | Misura della lente (Ø) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | HHP-04 PCW | Circolare | 5.5 | 4.3 | 5.5 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | HHP-4A PCW | Circolare | 5.4 | 4.5 | 5.4 |