Codice articolo del costruttore: T1904C065
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 2.23 €
Tempi di consegna: 3 giorni
AWG max.: 14
AWG (min.): 16
Colore: Blu
Gamma sezione trasversale: 1,50–2,50 mm²
Sezione trasversale (max.): 2.5 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T1904C065
Codice componente
|
---|
T1904C065 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | T1904C065 | 1.5 | T1904C065 |
Loading...
Materiale contatto | Rame | Ø foro(mm) | 5.3 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PVC | Tipo prodotto | Terminale U |
Si trova sulla pagina di Terminale U, il codice articolo è il seguente: T1904C065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T1904C065.
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T1904C122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | T1904C122 | 4 | T1904C122 |