Codice articolo del costruttore: T1809C019
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 25.55 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Rosso|Blu|Trasparente|Ottone
Angolo di collegamento: - °
Spessore connettore: - mm
Larghezza connettore: - mm
Materiale contatto: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T1809C019
Codice componente
|
---|
T1809C019 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Angolo di collegamento (°) | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura | Manicotto di supporto | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 320 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Blu|Trasparente|Ottone | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 mm² | 2.5 | - | - | T1809C019 | 0.5 | - | - | T1809C019 |
Loading...
Tipo prodotto | Kit morsetto a lama |
---|
Si trova sulla pagina di Kit morsetto a lama, il codice articolo è il seguente: T1809C019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T1809C019.
Configura
Proprietà di base
Angolo di collegamento(°)
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Materiale contatto
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
Misura
Manicotto di supporto
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T1904C042 |
T1904C043 |
T1904C044 |
T1904C045 |
T1904C109 |
T1904C110 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Angolo di collegamento (°) | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura | Manicotto di supporto | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | 0.8 | 6.30 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C042 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C042 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | 0.8 | 6.30 | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C043 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C043 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | 0.8 | 2.8 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C044 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C044 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | 0.8 | 2.8 | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C045 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C045 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | 0.8 | 4.8 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C109 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C109 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | 0.8 | 4.8 | Rame | 1,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C110 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C110 |