Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T1711C001 |
T1904C038 |
T1904C039 |
T1904C040 |
T1904C041 |
T1904C046 |
T1904C047 |
T1904C106 |
T1904C107 |
T1904C108 |
T1904C112 |
T1904C113 |
T1904C114 |
T1904C115 |
T1904C116 |
T1904C117 |
T1904C118 |
T1904C119 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Angolo di collegamento (°) | Caratteristiche connettore | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura | Manicotto di supporto | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 320 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T1711C001 | - | - | - | T1711C001 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Rame | 0,5 - 1,5 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C038 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C038 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Rame | 1,5 - 2,5 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C039 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C039 | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | - | 0.8 | 2.8 | Rame | 0,5 - 1,5 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C040 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C040 | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | - | 0.8 | 2.8 | Rame | 1,5 - 2,5 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C041 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C041 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | + giunto di derivazione | 0.8 | 6.30 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C046 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | - | T1904C046 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | + giunto di derivazione | 0.8 | 6.30 | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C047 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | - | T1904C047 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | - | 0.8 | 4.8 | Rame | 0,5 - 1,5 mm² | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C106 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C106 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | - | 0.8 | 4.8 | Rame | 1,5 - 2,5 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C107 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C107 | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Rame | 4,0–6,0 mm² | 6 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C108 | 4 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C108 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 180 | + giunto di derivazione | 0.8 | 6.30 | Rame | 4-6 mm² | 6 | Con isolamento parziale | PVC | T1904C112 | 4 | 6.30 x 0.80 mm | - | T1904C112 | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | - | 0.8 | 2.8 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Isolato | PVC | T1904C113 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C113 | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | - | 0.8 | 2.8 | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | Isolato | PVC | T1904C114 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C114 | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | - | 0.8 | 4.8 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Isolato | PVC | T1904C115 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C115 | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | Blu | 180 | - | 0.8 | 4.8 | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | Isolato | PVC | T1904C116 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Sì | T1904C116 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | Isolato | PVC | T1904C117 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C117 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | Isolato | PVC | T1904C118 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C118 | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Rame | 4-6 mm² | 6 | Isolato | PVC | T1904C119 | 4 | 6.30 x 0.80 mm | Sì | T1904C119 |
Loading...
Tipo prodotto | Kit per presa a lamella |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Angolo di collegamento(°)
Caratteristiche connettore
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Misura
Manicotto di supporto
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali