Guida a ponte per cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RX1616-4
RX2020-4
RX3030-0
RX5050-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1616 mm (max.)RX1616-41616RX1616-4

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)RX2020-42020RX2020-4

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3030 mm (max.)RX3030-03030RX3030-0

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 5050 mm (max.)RX5050-05050RX5050-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi Fissabile a vite|Riutilizzabile Colore Grigio Materiale Polipropilene
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 500 Tipo prodotto Clip per fasci di cavi

Supporto tecnico