Presa per lame Klauke 8503: Larghezza connettore: 4,8 mm Spessore connettore:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8503

Codice componente
8503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 4.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento Poliammide 6.6 Isolamento (materiale) PA. N. componente produttore 8503
Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Presa a lamella
Misura 4.8 x 0.8 mm Tipo (produttore) 8503 Tipo (varie) 4.8 x 0.8 mm

Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 8503: Larghezza connettore: 4,8 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 8503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8503.

Supporto tecnico