Presa per lame Klauke 1720 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1720

Codice componente
1720
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 1720 Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 0.50
Tipo prodotto Presa a lamella Misura 6.3 x 0.8 mm Tipo (produttore) 1720
Tipo (varie) 6.3 x 0.8 mm Gamma di temperatura(°C) +100

Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 1720 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 1720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1720.

Supporto tecnico