Morsetto a U 0,50 mm² 1 mm² Ø foro = 3,2 mm Parzialmente isolato Rosso Klauke 620

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

620C3

Codice componente
620C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Ø foro(mm) 3.2
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PA N. componente produttore 620C3
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale U
Manicotto di supporto No Misura filettatura M3 Tipo (produttore) 620C3
Gamma di temperatura(°C) fino a +105

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 0,50 mm² 1 mm² Ø foro = 3,2 mm Parzialmente isolato Rosso Klauke 620, il codice articolo è il seguente: 620C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 620C3.

Supporto tecnico