Taglierina per filo (6690400)

Taglierina per filo 6690400
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6690400

Marca: GEDORE

Prezzo: 20.32

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza lama: 50 mm

Materiale: Acciaio

Proprietà dei materiali: bonificato

Gamma di esercizio (diametro): -

Gamma di esercizio (diametro) (max.): - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6690400

Codice componente
6690400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Peso
(g)
Diametro area di lavoro (min.)
(mm)

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni 50Acciaiobonificato--180-104-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Taglierina per filo

Si trova sulla pagina di Taglierina per filo, il codice articolo è il seguente: 6690400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6690400.

Tipologia prodotto

Codice componente
2955393
6698300
6698490
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Peso
(g)
Diametro area di lavoro (min.)
(mm)

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni ---Da 4 fino a 28 mm28145-1504

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni ---Da 8 fino a 28 mm28170Cavo tondo-8

87.39 €

1 Disponibile 11 giorni ---------

Supporto tecnico