Morsetto a lama Klauke 8202B: Larghezza connettore: 4,8 mm Spessore connettore: 0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8202B

Codice componente
8202B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.5
Larghezza connettore(mm) 4.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PVC
N. componente produttore 8202B Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 0.50
Tipo prodotto Morsetto a lama Misura 4.8 x 0.5 mm Manicotto di supporto No
Tipo (produttore) 8202B

Si trova sulla pagina di Morsetto a lama Klauke 8202B: Larghezza connettore: 4,8 mm Spessore connettore: 0., il codice articolo è il seguente: 8202B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8202B.

Supporto tecnico