Capocorda a crimpare 90° M8 6 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 41R8 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41R8

Codice componente
41R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.81 €

1 Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 90 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 6
Ø foro(mm) 8.5 N. componente produttore 41R8 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M8 Tipo (produttore) 41R8 Tipo (varie) 90°

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 90° M8 6 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 41R8 1 pz., il codice articolo è il seguente: 41R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41R8.

Supporto tecnico