Scatola rivestimento (2003118)

Scatola rivestimento 2003118
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2003118

Marca: OBOCABLE

Prezzo: 7.93

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: - mm

Colore: Nero

IP nominale: IP20

Tipo di montaggio: Montaggio a filo

Diametro tubo: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2003118

Codice componente
2003118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Colore IP nominale Tipo di montaggio Diametro tubo
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni -NeroIP20Montaggio a filo-100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio Nessuno Tipo prodotto Scatola rivestimento

Si trova sulla pagina di Scatola rivestimento, il codice articolo è il seguente: 2003118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2003118.

Tipologia prodotto

Codice componente
2003124
2003130
2003449
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Colore IP nominale Tipo di montaggio Diametro tubo
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -NeroIP20Montaggio a filo-150

32.29 €

1 Disponibile 3 giorni -NeroIP20Montaggio a filo-200

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 105ArancioneIP30Muro a intercapedine20105

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico