Guaina termorestringente con adesivo【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T1807CA006F
T1807CA007A
T1807CA007B
T1807CA007C
T1807CA007D
T1807CA007G
T1807CA007H
T1904CA043
T1904CA046
T1904CA047
T1904CA048
T1904CA049
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Diametro nominale (prima del ritiro)
(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Ritiro Temperatura di ritiro
(°C)
Tipo (produttore)

3.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni NeroT1807CA006FPE+125-557.902.60653:1+120|+70T1807CA006F

8.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni RossoT1807CA007APE+125-551.600.50322:1+120|+70T1807CA007A

6.84 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni BluT1807CA007BPE+125-552.400.80322:1+120|+70T1807CA007B

5.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni GialloT1807CA007CPE+125-553.201322:1+120|+70T1807CA007C

5.75 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni VerdeT1807CA007DPE+125-554.801.60652:1+120|+70T1807CA007D

5.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni BiancoT1807CA007GPE+125-559.503.10952:1+120|+70T1807CA007G

7.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni NeroT1807CA007HPE+125-5512.704.20952:1+120|+70T1807CA007H

12.67 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni NeroT1904CA043Poliolefina+110-4082-4:1+120|+80T1904CA043

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni NeroT1904CA046Poliolefina+110-40328-4:1+120|+80T1904CA046

22.35 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni NeroT1904CA047Poliolefina+110-40193.10-6:1+120|+80T1904CA047

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni NeroT1904CA048Poliolefina+110-40335.50-6:1+120|+80T1904CA048

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni NeroT1904CA049Poliolefina+110-4044.407.40-6:1+120|+80T1904CA049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno Tipo prodotto Termorestringente + adesiva

Supporto tecnico