Guaina termorestringente senza adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1225509
1570905
T1904CA026
T1904CA027
T1904CA028
T1904CA030
T1904CA031
T1904CA032
T1904CA033
T1904CA034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Privo di alogeno Caratteristiche guaine termorestringenti N. componente produttore Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Diametro nominale (prima del ritiro)
(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)
(mm)
Conformità a RoHS Temperatura di ritiro
(°C)
Tipo (produttore) Spessore del muro (dopo il ritiro)
(mm)

33.21 €

1 Disponibile 61 giorni BiancoNo-1225509-+125-5518090+7012255091.50

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni NeroNoPresa morbida546604Polietilene (PE)+110-552814+70546604-

1.44 €

1 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA026PE--1.500.80-+125|+90T1904CA026-

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA027PE--21-+125|+90T1904CA027-

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA028PE--2.501.30-+125|+90T1904CA028-

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA030PE--4.502.30-+125|+90T1904CA030-

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA031PE--63-+125|+90T1904CA031-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA032PE--94.50-+125|+90T1904CA032-

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA033PE--126-+125|+90T1904CA033-

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni NeroA parete sottileT1904CA034PE--2512.50-+125|+90T1904CA034-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Guaina termorestringente senza adesivo Ritiro 2:1

Supporto tecnico