Impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
250.1393
268.2
268.3
270.2
270.3
277.2
277.3
3280.1201
3280.1301
3286.1003
3286.1203
3312.1201
3312.1401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø foro
(mm)
Spaziatura dei fori
(mm)
Capacità di carico (max.)
(N)
Materiale (dettagli) Materiale Capacità di carico max.
(N)
Tipo di montaggio Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Profilo (tipo) Tipo (produttore) Tipo (varie)

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni Nero5139500ABS pressofusoAcrilonitrile butadiene stirene500-4220155-250.1393Maniglia per il trasporto

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio-88750Alluminio anodizzato opaco (naturale)Alluminio--408102-268.2-

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio-120750Alluminio anodizzato opaco (naturale)Alluminio--408134-268.3-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura-881000Acciaio cromato lucidoAcciaio--321288-270.2-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura-1201000Acciaio cromato lucidoAcciaio--4214120-270.3-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio (anodizzato)--750Alluminio anodizzatoAlluminio750-81288-277.2-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio (anodizzato)--750Alluminio anodizzatoAlluminio750-1015120-277.3-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio4.588750Alluminio anodizzatoAlluminio650-501199Profilo rotondo3280.1201-

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio4.5120750Alluminio anodizzatoAlluminio650-5011131Profilo rotondo3280.1301-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura6.8100500Acciaio cromato lucido con rivestimento in plastica nella zona della manigliaAcciaio--1034118-3286.1003-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni Cromatura6.8120500Acciaio cromato lucido con rivestimento in plastica nella zona della manigliaAcciaio--1034138-3286.1203-

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio (anodizzato)-1201000Alluminio anodizzatoAlluminio1000M6 x 124520144-3312.1201-

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni Alluminio (anodizzato)-1401000Alluminio anodizzatoAlluminio1000M8 x 124520164-3312.1401-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Impugnatura

Supporto tecnico