Piegabarre (97 52 63)

Piegabarre 97 52 63

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97 52 63

Marca: KNIPEX

Prezzo: 584.99

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Area di crimpatura: Da 0,08 fino a 2,5 mm²

AWG area di crimpatura (min.): 28 awg

AWG area di crimpatura (max.): 13 awg

Area di crimpatura (max.): 2.5 mm²

Area di crimpatura (min.): 0.08 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97 52 63

Codice componente
97 52 63
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura AWG area di crimpatura (min.)
(awg)
AWG area di crimpatura (max.)
(awg)
Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Area di crimpatura (min.)
(mm²)
N. componente produttore Caratteristiche delle pinze Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Tipo Peso
(g)

584.99 €

1 9 giorni Da 0,08 fino a 2,5 mm²28132.50.0897 52 63-180Contatti ruotati97 52 63388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio Proprietà dei materiali cromato|temprato Tipo prodotto Piegabarre
Gamma di uso Contatti lavorati

Si trova sulla pagina di Piegabarre, il codice articolo è il seguente: 97 52 63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97 52 63.

Tipologia prodotto

Codice componente
97 52 63 DG
97 52 65
97 52 65 A
97 52 65 DG
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura AWG area di crimpatura (min.)
(awg)
AWG area di crimpatura (max.)
(awg)
Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Area di crimpatura (min.)
(mm²)
N. componente produttore Caratteristiche delle pinze Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Tipo Peso
(g)

850.20 €

1 9 giorni Da 0,08 fino a 2,5 mm²28132.50.0897 52 63 DG-195Contatti ruotati97 52 63 DG388

681.23 €

1 9 giorni Da 0,14 fino a 6 mm²251060.1497 52 65Incl. Involucro in PVC230Contatti ruotati (es. da harting;;;;;; Contatto Amphenol ilme Phoenix; Weidmüller Walther HTS)97 52 65676

629.36 €

1 9 giorni Da 0,14 fino a 6 mm²251060.1497 52 65 AIncl. Involucro in PVC250Contatti ruotati (es. da harting;;;;;; Contatto Amphenol ilme Phoenix; Weidmüller Walther HTS)97 52 65 A604

942.50 €

1 9 giorni Da 0,14 fino a 6 mm²251060.1497 52 65 DGIncl. Involucro in PVC |Incl. ausilio di montaggio250Contatti ruotati (es. da harting;;;;;; Contatto Amphenol ilme Phoenix; Weidmüller Walther HTS)97 52 65 DG633

Supporto tecnico