Crimpatrice senza inserto a crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97 43 200
97 43 200 A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo Peso
(g)

132.77 €

1 3 giorni In base all’uso97 43 200brunito-970

102.47 €

1 3 giorni Dipendente dall'applicazione97 43 200 Abrunito|temprato97 43 200 A570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio Caratteristiche delle pinze senza inserto a crimpare Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200
Tipo prodotto Crimpatrice

Supporto tecnico