Codice articolo del costruttore: 97 49 05
Marca: KNIPEX
Prezzo: 74.01 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Area di crimpatura: Da 0,5 fino a 6 mm²
AWG area di crimpatura (min.): 20 awg
AWG area di crimpatura (max.): 10 awg
Area di crimpatura (max.): 6 mm²
Area di crimpatura (min.): 0.5 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97 49 05
Codice componente
|
---|
97 49 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area di crimpatura | AWG area di crimpatura (min.) (awg) | AWG area di crimpatura (max.) (awg) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Area di crimpatura (min.) (mm²) | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Gamma di esercizio | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di uso | Idoneo per (pinze) | Idoneo per marca | Adatto per | Adatto per cavi | Adatto per cavi (mm) | Adatto per cavi (mm²) | Idoneo per modello | Tipo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.01 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 97 49 05 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Connettori a estremità aperta non isolati|Connettori non isolati 4,8 + 6,3 mm 974904 | Larghezza connettore 2,8/6,3 mm | Knipex | - | 0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 05 | 46 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto a crimpare, il codice articolo è il seguente: 97 49 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97 49 05.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Proprietà dei materiali
Gamma di esercizio
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Adatto per
Adatto per cavi(mm)
Adatto per cavi(mm²)
Tipo
Area di crimpatura
AWG area di crimpatura (min.)(awg)
AWG area di crimpatura (max.)(awg)
Area di crimpatura (max.)(mm²)
Area di crimpatura (min.)(mm²)
N. componente produttore
Tipo prodotto
Gamma di uso
Idoneo per (pinze)
Idoneo per marca
Adatto per cavi
Idoneo per modello
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
97 49 04 |
97 49 06 |
97 49 08 |
97 49 09 |
97 49 10 |
97 49 14 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Area di crimpatura | AWG area di crimpatura (min.) (awg) | AWG area di crimpatura (max.) (awg) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Area di crimpatura (min.) (mm²) | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Gamma di esercizio | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di uso | Idoneo per (pinze) | Idoneo per marca | Adatto per | Adatto per cavi | Adatto per cavi (mm) | Adatto per cavi (mm²) | Idoneo per modello | Tipo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.27 € | 1 | 3 giorni | Da 0,1 fino a 2,5 mm² | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | 97 49 04 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Connettori a estremità aperta non isolati|Connettori non isolati 2,8 + 4,8 mm 974904 | Larghezza connettore 2,8/4,8 mm | Knipex | - | 0,1 - 2,5 mm² (AWG 27-13) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 04 | 42 | |||
59.04 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 97 49 06 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Capicorda isolati|Connettori isolati|Connettori di testa isolati|Capicorda isolati + connettori | - | Knipex | - | 0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 06 | 45 | |||
57.20 € | 1 | 3 giorni | Da 0,25 fino a 6 mm² | 23 | 10 | 6 | 0.25 | 97 49 08 | - | - | 0,5 - 6,0 mm² | - | Inserto a crimpare | Puntalini|Manicotti terminali per fili | - | Knipex | - | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 08 | 49 | |||
57.20 € | 1 | 3 giorni | Da 10 fino a 25 mm² | 7 | 3 | 25 | 10 | 97 49 09 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Puntalini|Manicotti terminali per fili | - | Knipex | - | 10/16/25 mm² (AWG 7 / 5 / 3) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 09 | 50 | |||
58.76 € | 1 | 9 giorni | Da 0,75 fino a 2,5 mm² | 20 | 13 | 2.5 | 0.75 | 97 49 10 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Capicorda di crimpatura non isolati|Connettori di crimpatura non isolati|Connettori di testa non isolati | - | Knipex | - | 0,75 - 2,5 mm² (AWG 20 - 13) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 37 | |||
57.20 € | 1 | 3 giorni | Da 0,5 fino a 10 mm² | 20 | 7 | 10 | 0.5 | 97 49 14 | - | - | - | - | Inserto a crimpare | Capicorda di crimpatura non isolati|Connettori di testa non isolati|Connettori di crimpatura non isolati|Alette nude + Connettori | - | Knipex | - | 0,5 - 10 mm² (AWG 20-7) | - | - | 97 43 200 | 97 49 13 | 37 |