Codice articolo del costruttore: C6009121
Marca: OKW
Prezzo: 44.44 €
Tempi di consegna: 3 giorni
IP nominale: IP66
Misura prodotto (altezza): 50 mm
Misura prodotto (larghezza): 90 mm
Misura prodotto (lunghezza): 120 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C6009121
Codice componente
|
---|
C6009121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | IP nominale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP66 | 50 | 90 | 120 |
Loading...
Colore | Grigio-bianco (RAL 7035) | Materiale (dettagli) | ABS (UL 94 V-0) | Materiale | ASA+PC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Riparo universale | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | SMART-BOX |
Si trova sulla pagina di Chiusura universale, il codice articolo è il seguente: C6009121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C6009121.
Configura
Proprietà di base
IP nominale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C6009161 |
C6011201 |
C6013161 |
C6017281 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | IP nominale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP66 | 50 | 90 | 160 | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP66 | 60 | 110 | 200 | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP66 | 60 | 130 | 160 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP65 | 60 | 170 | 280 |