Protettore bordo flessibile

Protettore bordo flessibile
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Se desiderate ordinare un paraspigoli lungo "X" metri, inserite "X" come quantità. Esempio: per un paraspigoli lungo "3" metri, inserire "3" nel campo Quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
251-10109
251-10209
251-10309
251-10409
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore pannello (max.)
(mm)
Materiale Tipo Tipo (produttore)

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5PE-G51P-A-PE-NA

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 2.40-G51P-BG51P-B-PE-NA

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 3.40--G51P-C-PE-NA

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 5--G51P-D-PE-NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Proprietà di protezione antincendio Conforme a UL94 V2 Materiale (dettagli) Polietilene (PE)
Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30 Tipo prodotto Protezione per angoli
Conformità a RoHS Tipo (varie) Protezione per angoli

Supporto tecnico