Codice articolo del costruttore: TC-7910728
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 4.13 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura prodotto (altezza): 65 mm
Misura prodotto (larghezza): 89 mm
Misura prodotto (lunghezza): 53 mm
Tipo (produttore): 4U65050907340
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-7910728
Codice componente
|
---|
TC-7910728 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 89 | 53 | 4U65050907340 |
Loading...
Colore | Grigio | Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene | Tipo prodotto | Telaio guida DIN |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Telaio guida DIN, il codice articolo è il seguente: TC-7910728.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-7910728.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TC-7910724 |
TC-7910732 |
TC-7910772 |
TC-7910800 |
TC-7910828 |
TC-7910880 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 66 | 89 | 107 | 4U65110907310 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 63 | 89 | 34 | 4U65030906310 | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 90 | 53 | 4U65050907310 | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 90 | 35 | 4U65040907310 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 | 90 | 65 | 4U65070911310 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 90 | 70 | 4U65070907310 |