Codice articolo del costruttore: TC-7910764
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 4.13 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Grigio
IP nominale: IP53
Misura prodotto (altezza): 26 mm
Misura prodotto (larghezza): 93 mm
Misura prodotto (lunghezza): 151 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-7910764
Codice componente
|
---|
TC-7910764 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | IP nominale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | IP53 | 26 | 93 | 151 | 4U34150903015 |
Loading...
Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene | Tipo prodotto | Custodia portatile | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Custodia portatile, il codice articolo è il seguente: TC-7910764.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-7910764.
Configura
Proprietà di base
Colore
IP nominale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TC-7910768 |
TC-7910784 |
TC-7910788 |
TC-7910792 |
TC-7910796 |
TC-7910864 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | IP nominale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | IP54 | 19 | 60 | 97 | 4U34100602016 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | IP20 | 25 | 69 | 142 | 4U34140703011 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | IP53 | 26 | 93 | 151 | 4U34150903005 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | IP65 | 39 | 145 | 185 | 4U34191504007 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | IP67 | 39 | 145 | 185 | 4U34191504019 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | IP54 | 19 | 60 | 97 | 4U34100602005 |