Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1433305 |
1433306 |
1433307 |
1433313 |
1433316 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Tensione nominale bobina (VDC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Caratteristiche relè | Corrente di commutazione (max) (A) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione (max) (VDC) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | 1 attuatore | 29 | senza diodo di protezione | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-12 VDC-F-A 4-pin | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 34 giorni | - | 24 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | 1 attuatore | 29 | senza diodo di protezione | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-24 VDC-F-A 4-pin | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | 1 scambio | 29 | senza diodo di protezione | 40 | 14 | - | SHR -4141 A SHR-12 VDC-F-C 5-pin | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.5 | 12 | - | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | 1 attuatore | 23 | - | 30 | - | 14 | SHR -4290 SHR-12 VDC-F-A 4-pin | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.5 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 4,8 mm|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | 1 attuatore | 23 | - | 30 | 14 | - | SHR -4290 SHR-24 VDC-F-A 5-pin |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 26 | Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Relè automobilistico | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tensione nominale bobina(VDC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Caratteristiche relè
Corrente di commutazione (max)(A)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Tensione di commutazione (max)(VDC)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali