Piede autoadesivo, circolare【1-80 Pezzi per confezione】 (SJ 5302 MPCB)

Piede autoadesivo, circolare SJ 5302 MPCB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SJ 5302 MPCB

Marca: 3M

Prezzo: 12.67

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Trasparente

Capacità di carico max. (peso): - kg

Misura prodotto (altezza): 2.2 mm

Misura prodotto (Ø): 7.9 mm

Tipo: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SJ 5302 MPCB

Codice componente
SJ 5302 MPCB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Capacità di carico max. (peso)
(kg)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

12.67 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Trasparente-2.27.9-SJ 5302 MPCB-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche involucro autoadesivo|circolare Materiale (dettagli) Poliuretano Materiale Poliuretano
Tipo prodotto Piede

Si trova sulla pagina di Piede autoadesivo, circolare, il codice articolo è il seguente: SJ 5302 MPCB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ 5302 MPCB.

Tipologia prodotto

Codice componente
SJ 5012
SJ 5012 MPBB
SJ 5017
SJ 5306
SJ 5309 MPCB
SJ 5312
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Capacità di carico max. (peso)
(kg)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-3.512.7-SJ 5012Profilo rotondo

12.67 €

56 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Nero-3.512.7-SJ 5012 MPBB-

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-9.619-SJ 5017Profilo rotondo

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente-3.89.5-SJ 5306Profilo rotondo

12.67 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Trasparente-10.122.3-SJ 5309 MPCB-

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente-3.512.7-SJ 5312Profilo rotondo

Supporto tecnico