Spia di segnalazione a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
149752
726567
726591
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore custodia Colore Attacco (componenti) Caratteristiche della spia di avvertimento a LED Proprietà dei materiali Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura max
(°C)
Tensione di esercizio min
(V DC)
Temperatura min
(°C)
Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Diametro di centraggio
(mm)
Tipo

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni CromaturaRossoLinguetta a saldareRiflettore esternobrillante-75--20-1240108.2BD 0802

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni -RossoCavo con estremità aperta--15-9-9 - 15 V DC-1565Sono contenuti anche BD-0503

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni NeroVerdeCavo con estremità aperta--15-9-9 - 15 V DC121565Sono contenuti anche BD-0503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di montaggio (LED) Vite Tipo prodotto Spia luminosa a LED Conformità a RoHS

Supporto tecnico