Codice articolo del costruttore: 1577369
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 2.37 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Blu
Temperatura del colore: - K
Corrente diretta I(F): 350 mA
Tensione diretta U(F): 3.4 V
Flusso luminoso (phi): 25 lm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1577369
Codice componente
|
---|
1577369 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Temperatura del colore (K) | Corrente diretta I(F) (mA) | Tensione diretta U(F) (V) | Flusso luminoso (phi) (lm) | Tipo | Lunghezza d'onda (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | - | 350 | 3.4 | 25 | - | 465 |
Loading...
Tipo prodotto | LED HighPower | Angolo di radiazione(°) | 110 | Tipo (resistore) | SMD |
---|
Si trova sulla pagina di LED HighPower, il codice articolo è il seguente: 1577369.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1577369.
Configura
Proprietà di base
Temperatura del colore(K)
Tipo
Colore
Corrente diretta I(F)(mA)
Tensione diretta U(F)(V)
Flusso luminoso (phi)(lm)
Lunghezza d'onda(nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1577348 |
1577366 |
1577367 |
1577426 |
1577427 |
1577428 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Temperatura del colore (K) | Corrente diretta I(F) (mA) | Tensione diretta U(F) (V) | Flusso luminoso (phi) (lm) | Tipo | Lunghezza d'onda (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | - | 750 | 3.4 | 80 | - | 523 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 6000 7000 | 350 | 3.4 | 130 | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 6000 7000 | 750 | 4 | 200 | - | - | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | 350 | 2.6 | 50 | - | 588 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco caldo | 2700 3500 | 350 | 3.4 | 130 | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco caldo | 2700 3500 | 750 | 4 | 180 | - | - |