Codice articolo del costruttore: 1093642
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 1.85 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Rosso|Bianco
Coordinate di colore: X = 0,30/y = 28
Indice di resa cromatica: -
Temperatura del colore (max): - K
Temperatura del colore: - K
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1093642
Codice componente
|
---|
1093642 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Coordinate di colore | Indice di resa cromatica | Temperatura del colore (max) (K) | Temperatura del colore (K) | Classificazione di efficienza energetica | Corrente diretta I(F) (mA) | Tensione diretta U(F) (V) | Illuminamento (lx) (lx) | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Intensità luminosa I(V) (mcd) | Flusso luminoso (phi) (lm) | Tensione di esercizio max (V) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio min (V) | Temperatura min (°C) | N. di LED | Tensione di esercizio (gamma) | Corrente di esercizio (mA) | Tensione di esercizio (V) | Tipo di confezione(componenti) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Angolo di radiazione (°) | Conformità a RoHS | Tecnologia (LED) | Tipo | Tipo (varie) | Tipo (resistore) | Lunghezza d'onda (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Bianco | X = 0,30/y = 28 | - | - | - | - | 20|20 | 1.8|2.8 | - | - | 130|500 | - | - | +80 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD LED (multicolore) | 120|120 | Sì | - | AL-S0605 SRNWY/50-06 R | Trasparente | 0605|SMD | 620 |
Loading...
Si trova sulla pagina di SMD LED, il codice articolo è il seguente: 1093642.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1093642.
Configura
Proprietà di base
Indice di resa cromatica
Temperatura del colore (max)(K)
Temperatura del colore(K)
Classificazione di efficienza energetica
Illuminamento (lx)(lx)
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED
Flusso luminoso (phi)(lm)
Tensione di esercizio max(V)
Tensione di esercizio min(V)
N. di LED
Tensione di esercizio (gamma)
Corrente di esercizio(mA)
Tensione di esercizio(V)
Tipo di confezione(componenti)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tecnologia (LED)
Colore
Coordinate di colore
Corrente diretta I(F)(mA)
Tensione diretta U(F)(V)
Intensità luminosa I(V)(mcd)
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Tipo prodotto
Angolo di radiazione(°)
Conformità a RoHS
Tipo
Tipo (varie)
Tipo (resistore)
Lunghezza d'onda(nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1564894 |
1573643 |
1573646 |
1573647 |
1573649 |
1573650 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Coordinate di colore | Indice di resa cromatica | Temperatura del colore (max) (K) | Temperatura del colore (K) | Classificazione di efficienza energetica | Corrente diretta I(F) (mA) | Tensione diretta U(F) (V) | Illuminamento (lx) (lx) | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Intensità luminosa I(V) (mcd) | Flusso luminoso (phi) (lm) | Tensione di esercizio max (V) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio min (V) | Temperatura min (°C) | N. di LED | Tensione di esercizio (gamma) | Corrente di esercizio (mA) | Tensione di esercizio (V) | Tipo di confezione(componenti) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Angolo di radiazione (°) | Conformità a RoHS | Tecnologia (LED) | Tipo | Tipo (varie) | Tipo (resistore) | Lunghezza d'onda (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.25 | 2 | SMD LED | 140 | - | - | Design LED SMD cablato 0805 | Trasparente | 0805|SMD (cablato) | - | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | - | - | - | - | 25 | 2.15 | - | - | 140 | - | - | 80 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD LED | 120 | - | - | 1573643 | Trasparente | 0603|SMD | 588 | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | - | - | - | - | - | 25 | 3.2 | - | - | 120 | - | - | 80 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD LED | 120 | - | - | 1573646 | Trasparente | 0603|SMD | 465 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | - | - | - | - | - | 25 | 3.2 | - | - | 400 | - | - | 80 | - | -30 | - | - | - | - | Taglio nastro | - | - | - | - | SMD LED | 120 | - | - | 1573647 | Trasparente | 0603|SMD | - | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | - | - | - | - | - | 30 | 2.15 | - | - | 140 | - | - | 80 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD LED | 120 | - | - | 1573649 | Trasparente | 0805|SMD | 628 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | - | - | - | - | 30 | 2.15 | - | - | 140 | - | - | 80 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD LED | 120 | - | - | 1573650 | Trasparente | 0805|SMD | 588 |