Codice articolo del costruttore: 140382
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 3.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore custodia: Nero
Colore: Verde
Attacco (componenti): Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm
Corrente diretta I(F): - mA
Tensione diretta U(F): - V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
140382
Codice componente
|
---|
140382 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore custodia | Colore | Attacco (componenti) | Corrente diretta I(F) (mA) | Tensione diretta U(F) (V) | Spessore pannello anteriore (mm) | Diametro testa (mm) | Altezza testa (mm) | IP nominale | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Durata (a) | Intensità luminosa I(V) (mcd) | Materiale (dettagli) | Materiale | Proprietà dei materiali | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Profondità di montaggio (mm) | Tipi di montaggio (LED) | Corrente di esercizio (mA) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (V DC/AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Angolo di radiazione (°) | Diametro di centraggio (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vite | 20 | - | 24|24 | - | - | 34 | 18 | - | 16 | AD16-16A/24 V/G |
Loading...
Tipo prodotto | Spia luminosa a LED | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Spia luminosa a LED, il codice articolo è il seguente: 140382.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 140382.
Configura
Proprietà di base
Corrente diretta I(F)(mA)
Tensione diretta U(F)(V)
Spessore pannello anteriore(mm)
Diametro testa(mm)
Altezza testa(mm)
IP nominale
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED
Durata(a)
Intensità luminosa I(V)(mcd)
Materiale (dettagli)
Materiale
Proprietà dei materiali
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Profondità di montaggio(mm)
Tensione di esercizio(V AC)
Tensione di esercizio(V DC/AC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Angolo di radiazione(°)
Colore custodia
Colore
Attacco (componenti)
Tipi di montaggio (LED)
Corrente di esercizio(mA)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1302129 |
1302130 |
1302136 |
140383 |
140384 |
140385 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore custodia | Colore | Attacco (componenti) | Corrente diretta I(F) (mA) | Tensione diretta U(F) (V) | Spessore pannello anteriore (mm) | Diametro testa (mm) | Altezza testa (mm) | IP nominale | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Durata (a) | Intensità luminosa I(V) (mcd) | Materiale (dettagli) | Materiale | Proprietà dei materiali | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Profondità di montaggio (mm) | Tipi di montaggio (LED) | Corrente di esercizio (mA) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (V DC/AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Angolo di radiazione (°) | Diametro di centraggio (mm) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Acciaio inossidabile | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Ottone | placcatura in nichel | - | - | - | Vite e raccordo | 15 | - | 12 | - | - | 37.1 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/J/G/12 V/N | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Acciaio inossidabile | Blu | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Ottone | placcatura in nichel | - | - | - | Vite e raccordo | 15 | - | 12 | - | - | 37.1 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/J/B/12 V/N | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Acciaio inossidabile | Rosso | Viti | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Ottone | placcatura in nichel | - | - | - | Vite e raccordo | 15 | - | 12 | - | - | 35.5 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/R/12V/N | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Blu | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vite | 20 | - | 24|24 | - | - | 34 | 18 | - | 16 | AD16-16A/24 V/B | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vite | 20 | - | 24|24 | - | - | 34 | 18 | - | 16 | AD16-16A/24 V/W | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vite | 20 | 230 | - | - | - | 49 | 18 | - | 16 | AD 16-16B/230 V/R |