Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro testa (mm) | Altezza testa (mm) | Diametro di centraggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 7 | 1 | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 7 | 1 | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 7 | 1 | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 7 | 3.5 | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 7 | 3.5 | 6 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 7 | 3.5 | 6 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 9.5 | 4.8 | 8 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 9.5 | 4.8 | 8 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 9.5 | 4.8 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 11.5 | 1.5 | 10 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 11.5 | 1.5 | 10 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 11.5 | 1.5 | 10 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 11.5 | 4.8 | 10 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 11.5 | 4.8 | 10 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | Verde | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 13.5 | 4.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 13.5 | 4.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 13.5 | 4.5 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 13.5 | 4.5 | 12 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 16 | 1.5 | 14 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 16 | 1.5 | 14 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 16 | 1.5 | 14 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 16 | 4.5 | 14 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 16 | 4.5 | 14 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 16 | 4.5 | 14 |
Loading...
Colore custodia | Acciaio inossidabile | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta | IP nominale | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile | Temperatura max(°C) | +55 | Temperatura min(°C) | -25 |
Tensione di esercizio(V) | 12 | Tipo prodotto | Lampadina a LED | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Diametro testa(mm)
Altezza testa(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali