Lampada di segnalazione a LED multicolore (1571921)

Lampada di segnalazione a LED multicolore 1571921
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1571921

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 8.40

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione di esercizio: 12 V DC

Tipo: BD-0609 12 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1571921

Codice componente
1571921
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio
(V DC)
Tipo

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 12BD-0609 12 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore custodia Cromatura Colore Rosso|Verde Attacco (componenti) Cavo con estremità aperta
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED Riflettore esterno|multicolore Proprietà dei materiali brillante Temperatura max(°C) 75
Temperatura min(°C) -20 Tipi di montaggio (LED) Vite Corrente di esercizio(mA) 30
Tipo prodotto Spia luminosa a LED (multicolore) Diametro di centraggio(mm) 6 Conformità a RoHS
Lunghezza d'onda(nm) 700|565

Si trova sulla pagina di Lampada di segnalazione a LED multicolore, il codice articolo è il seguente: 1571921.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1571921.

Tipologia prodotto

Codice componente
149727
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio
(V DC)
Tipo

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 24BD-0609 24 V

Supporto tecnico