Codice articolo del costruttore: TC-6648040
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 40.72 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore involucro/pulsante: Nero|Rosso|Grigio
Attacco (componenti): Cavo con estremità aperta
Tipo di contatto: 2 scambi
Materiale: Metallo|Plastica
Temperatura max: +60 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-6648040
Codice componente
|
---|
TC-6648040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Materiale | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Tensione di commutazione (V AC) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero|Rosso|Grigio | Cavo con estremità aperta | 2 scambi | Metallo|Plastica | +60 | -25 | 120 | 35 | 150 | 16 | 250 | TC-6648040 |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore a pedale | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Materiale
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Corrente di commutazione (max)(A)
Tensione di commutazione(V AC)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali