Codice articolo del costruttore: 852-102
Marca: WAGO
Prezzo: 447.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
N. di porte Ethernet: 8
Tipi di porta: 8x 10/100Base-TX (RJ-45)
Misura prodotto (profondità): 162 mm
Tipo (produttore): 852-102
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
852-102
Codice componente
|
---|
852-102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di porte Ethernet | Tipi di porta | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8x 10/100Base-TX (RJ-45) | 162 | 852-102 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | IP nominale | IP30 | Velocità di trasferimento LAN | 100 MBit/s |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Tensione di esercizio(V DC) | 12|24|48 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 120 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttore Ethernet, il codice articolo è il seguente: 852-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 852-102.
Configura
Proprietà di base
N. di porte Ethernet
Tipi di porta
Misura prodotto (profondità)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
852-101 |
852-103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. di porte Ethernet | Tipi di porta | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5x 10/100Base-TX (RJ-45) | 105 | 852-101 | |
606.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8x 10/100Base-TX (RJ-45); 2x SFP 100Base-FX. fibra di Vetro | 162 | 852-103 |