Puntalino per filo doppio 8688 Klauke 2 x 0,34 mm² x 8 mm parzialmente isolato turchese【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8688

Codice componente
8688
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 15 Conforming wire size(AWG) 22 Insulation material Polipropilene
Colore Turchese Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DE
Sezione trasversale x lunghezza 2 x 0,34 mm² x 8 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.34 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 2 x 0.34
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 8688 N. di fili 2
Tipo prodotto Puntalino per doppio filo Lunghezza guaina(mm) 8 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 8688

Si trova sulla pagina di Puntalino per filo doppio 8688 Klauke 2 x 0,34 mm² x 8 mm parzialmente isolato turchese, il codice articolo è il seguente: 8688.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8688.

Supporto tecnico